??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
4213.D30 Broches à billes, avec bague
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 4213. - Quick Release Pin with Ring Handle single acting - according to NAS / MS17987
Nomenclature
4213.D30 Broches à billes, avec bague
BESTNR
Référence
4213.D30
A
Diamètre nominal
3/8 Pouce
L
longueur nominale
3.0 Pouce
B
±.006
.440 Pouce
C
+.000/-.040
.365 Pouce
D
min./max.
0.300 - 0.390 Pouce
E
min./max.
0.45 - 0.65 Pouce
F
Ø min.
1.060 Pouce
G
max.
1.650 Pouce
H
min.
.940 Pouce
J
min.
.080 Pouce
AB
Alésage de positionnement recommandé min./max.
0.3750 - 0.3790 Pouce
SZ
Résistance double cisaillement min
20700 lbs
GW
Weight
80 g
Embedded user actions